(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cierre FC-733

Cierre FC-733
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Procesamiento antioxidante
· Longitud total (mm): 136

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FC-733-1-C/D
FC-733-2-C/D
FC-733-A/B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho promedio
(mm)
ACódigo de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50Lazo62017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

37Lazo62020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80Macho62016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 136 Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Procesamiento antioxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico