(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bicicleta de plástico Messenger Box Lock CP-819

Bicicleta de plástico Messenger Box Lock CP-819
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 50
· Material: Poliamida
· Cuello: Gris
· Longitud total (mm): 86

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CP-819-AL
CP-819-FL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mecanismo de bloqueo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Bloqueo automático24246
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de bloqueo libre23873

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 86 Ancho promedio(mm) 50 Material Poliamida
Acabado superficial Ninguno Collar Gris

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico