(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Snap Lock C-20

Snap Lock C-20
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 34
· Ancho del cuerpo principal (mm): 47
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Carga de tensión (n): 147

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-20

 
Número de Parte
C-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 147 Longitud total del cuerpo principal(mm) 34 Ancho del cuerpo principal(mm) 47
Material Aleación de zinc Acabado superficial Cromado Código de producto 20036

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-20 de la serie Snap Lock C-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico