(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dial Fastener C-127

Dial Fastener C-127
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 23
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Longitud total (mm): 55
· Código de producto: 20402

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-127

 
Número de Parte
C-127
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 55 Ancho promedio(mm) 23 Material Placa de acero laminado en frío
Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 20402

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-127 de la serie Dial Fastener C-127.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico