(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sujetador de esfera de acero inoxidable C-1127

Sujetador de esfera de acero inoxidable C-1127
  • Descuento por volumen

· Material: Poliacetal
· Cuello: Negro
· Longitud total (mm): 51.5
· Código de producto: 21469

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1127

 
Número de Parte
C-1127
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 51.5 Material Poliacetal Acabado superficial Ninguno
Collar Negro Código de producto 21469

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1127 de la serie Sujetador de esfera de acero inoxidable C-1127.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico