(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cierre a presión con resorte C-147

Cierre a presión con resorte C-147
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 29

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-147-1
C-147-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho promedio
(mm)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30622320436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22411620437

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 29 Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico