(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre a presión, C-145

Cierre a presión, C-145
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 39

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-145-1
C-145-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho promedio
(mm)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39602320432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32401620433

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 39 Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico