(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-1148-2
Carga de tensión(N) | 19 | Ancho promedio(mm) | 26 | Longitud total del cuerpo principal(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho del cuerpo principal(mm) | 16 | Material | Placa de acero inoxidable laminado en frío | Acabado superficial | Esmerilado de cilindro |
Código de producto | 20855 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1148-2 de la serie Acero inoxidable, resorte Snap Lock C-1148.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente