(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre a presión de acero inoxidable C-1146

Cierre a presión de acero inoxidable C-1146
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1146-1
C-1146-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de tensión
(N)
Ancho promedio
(mm)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52656022.520850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2455401620851

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico