(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Spring Catch, C-526

Spring Catch, C-526
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 27
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Material: Placa de bronce
· Acabado de la superficie: Niquelado
· Carga de tensión (n): 49

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-526

 
Número de Parte
C-526
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 49 Longitud total del cuerpo principal(mm) 27 Ancho del cuerpo principal(mm) 21
Material Placa de bronce Acabado superficial Niquelado Código de producto 20743

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-526 de la serie Spring Catch, C-526.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico