(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre de resorte de acero inoxidable C-1539

Cierre de resorte de acero inoxidable C-1539
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1539-2
C-1539-3
C-1539-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga de tensión
(N)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Mecanismo especial Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102167543Ninguno22041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101375533Ninguno22217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10984527Ninguno22218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico