(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Súper abrazadera tipo 3 C-139

Súper abrazadera tipo 3 C-139
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 48
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 294

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-139-1

 
Número de Parte
C-139-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje plano Carga de tensión(N) 294 Longitud total(mm) 87
Ancho promedio(mm) 48 Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc
Código de producto 20426

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-139-1 de la serie Súper abrazadera tipo 3 C-139.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico