(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de acero inoxidable tipo 3 C-1139

Abrazadera de acero inoxidable tipo 3 C-1139
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 48
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 294

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1139-1
C-1139-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje plano8720843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje en esquina9720844

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 294 Ancho promedio(mm) 48 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico