(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Súper abrazadera tipo 1 C-137

Súper abrazadera tipo 1 C-137
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 48
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 196
· Longitud total (mm): 107

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-137

 
Número de Parte
C-137
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 196 Longitud total(mm) 107 Ancho promedio(mm) 48
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 20424

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-137 de la serie Súper abrazadera tipo 1 C-137.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico