(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clip de captura de esquina de acero inoxidable C-1393

Clip de captura de esquina de acero inoxidable C-1393
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1393-1-1
C-1393-1-2
C-1393-2-1
C-1393-2-2
C-1393-3-1
C-1393-3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Llave Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82.540Presencia22314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82.540Ninguno22315
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-6632Presencia22316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106632Ninguno22317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5325.5Presencia22318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5325.5Ninguno22319

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico