(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, clip de cierre de esquina C-1136

Acero inoxidable, clip de cierre de esquina C-1136
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 56
· Ancho del cuerpo principal (mm): 18
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1136-A
C-1136-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sujetador Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de montaje en paralelo para esquinas20840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de montaje perpendicular para esquinas20841

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 56 Ancho del cuerpo principal(mm) 18 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico