(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broche tipo clip de acero inoxidable C-1545

Broche tipo clip de acero inoxidable C-1545
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1545-2
C-1545-3
C-1545-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho promedio
(mm)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061753222776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045502222695
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035.6411822904

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico