(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable, cerradura de empuje C-1524 N

Acero inoxidable, cerradura de empuje C-1524 N
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 37
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Longitud total (mm): 68
· Código de producto: 21304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1524N

 
Número de Parte
C-1524N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 68 Ancho promedio(mm) 37 Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 21304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1524N de la serie Acero inoxidable, cerradura de empuje C-1524 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico