(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ajuste el sujetador C-229

Ajuste el sujetador C-229
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 16
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Carga de tensión (n): 392

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-229-1

 
Número de Parte
C-229-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sujetador Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo ajustable de longitud de brazo11720550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 392 Ancho promedio(mm) 16 Material Placa de acero laminado en frío
Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-229-1 de la serie Ajuste el sujetador C-229.

Products like this...

Número de Parte
C-229-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sujetador Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de resorte incorporado10720552

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico