(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable, ajustable, sujetador C-1266

Acero inoxidable, ajustable, sujetador C-1266
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Pulido electrolítico

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1266-1
C-1266-2
C-1266-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101155021337
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10853721338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10652821339

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Pulido electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico