(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable. Ajustable. Sujetador C-1223 N

Acero inoxidable. Ajustable. Sujetador C-1223 N
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 120
· Ancho del cuerpo principal (mm): 50
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 588

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1223N

 
Número de Parte
C-1223N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 588 Longitud total del cuerpo principal(mm) 120 Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 20916

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1223N de la serie Acero inoxidable. Ajustable. Sujetador C-1223 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico