(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable. Ajustable. Cierre C-1222 N

Acero inoxidable. Ajustable. Cierre C-1222 N
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 120
· Ancho del cuerpo principal (mm): 25
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Carga de tensión (n): 588

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1222N

 
Número de Parte
C-1222N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de tensión(N) 588 Longitud total del cuerpo principal(mm) 120 Ancho del cuerpo principal(mm) 25
Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 20915

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1222N de la serie Acero inoxidable. Ajustable. Cierre C-1222 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico