(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador ajustable de acero inoxidable C-1221

Sujetador ajustable de acero inoxidable C-1221
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Pulido electrolítico

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1221-1-1
C-1221-2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga de tensión
(N)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9801674020913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39291.53020914

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Pulido electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico