(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre de compuerta de acero inoxidable C-1862

Cierre de compuerta de acero inoxidable C-1862
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 32
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido
· Longitud total (mm): 219
· Código de producto: 21540

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1862-2

 
Número de Parte
C-1862-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 219 Ancho promedio(mm) 32 Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Pulido Código de producto 21540

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1862-2 de la serie Cierre de compuerta de acero inoxidable C-1862.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico