(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador de puerta de acero inoxidable C-1621

Sujetador de puerta de acero inoxidable C-1621
  • Descuento por volumen

· Ancho promedio (mm): 38
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Pulido
· Longitud total (mm): 302
· Código de producto: 22219

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1621

 
Número de Parte
C-1621
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 302 Ancho promedio(mm) 38 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado superficial Pulido Código de producto 22219

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1621 de la serie Sujetador de puerta de acero inoxidable C-1621.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico