(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguador de gas B-461

Amortiguador de gas B-461
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede obtener una amplia gama de características de resorte.
· El producto ofrece una carrera larga.
· Compacto pero proporciona una gran carga.
También fabricamos productos cuyas dimensiones no se muestran en la tabla.
También fabricamos productos con fuerza reactiva de gas reducida.
También fabricamos productos de modelo de pistón libre que no restringen el rango de uso (ángulo).
Funcionamiento suave y liso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-461-1-3

 
Número de Parte
B-461-1-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Amortiguador de gas Tipo de resorte de gas Dirección de Montaje Tipo Fijo Material de la barra Material de acero al carbono para estructura mecánica
Fuerza de reacción de gas (a 20 ° C), a máx. Longitud -10 mm(N) 147 Fuerza de reacción de gas (a 20 ° C), a mín. Longitud +10 mm(N) 201 Stroke S(mm) 147
Longitud mínima Lmín.(mm) 265 Diámetro de varilla d(φ) 10 Aplicación Equipo industrial
Entorno operativo Adentro Forma de extremo de barra Un tipo Forma final del cilindro Un tipo
Material del cilindro Tubo de acero al carbono para estructura mecánica Diámetro del cilindro D(φ) 22 Longitud máxima Lmáx.(mm) 412
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::+60 Orificio de montaje del soporte(mm) 8.5 Rango de operación Derecha / Izquierda: 60 °
Código de producto 11197

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-461-1-3 de la serie Amortiguador de gas B-461.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico