(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bolas Transportadoras - Con múltiples configuraciones, modelo K-142.

Bolas Transportadoras - Con múltiples configuraciones, modelo K-142.
  • Descuento por volumen

Material de la bola:
Material del cuerpo: Placa de acero laminado en frío
A: Brida
Tipo: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de transferencia de bolas, modelo K-142, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-142-3S
K-142-5L
K-142-5S
K-142-6D
K-142-6H
K-142-8D
K-142-8H
K-142-8HA
K-142-8L
K-142-8S
K-142-8Y
K-142-12
K-142-12S
K-142-PNS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo AMaterial del cuerpo Material del rodamiento Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
O.D. D
(Ø)
Diámetro de bola SD
(Ø)
Dirección Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con la primaveraCilindro[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.20.1~50.0492011.1Solo para montaje superior30104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarBrida[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.50.1~100.07841.315.9Solo para montaje superior30106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con la primaveraCilindro[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.50.1~100.07825.815.9Solo para montaje superior30105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarTornillo macho de forma redonda[Acero] Placa de acero laminada para estructura general[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.100.1~500.04903119Solo para montaje descendente30108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarTornillo macho de forma redonda[Acero] Placa de acero laminada para estructura general[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.100.1~500.04903219Solo para montaje superior30109
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarTornillo macho de forma redonda[Acero] Placa de acero laminada para estructura general[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.500.1~50007844225.4Solo para montaje descendente30116
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarTornillo macho de forma redonda[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.500.1~50007844225.4Solo para montaje superior30118
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarBrida[Acero] Placa de acero laminada para estructura general[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.500.1~50007847825.4Solo para montaje superior30119
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarBrida[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.100.1~500.02945625.4Solo para montaje superior30110
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con la primaveraBrida[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.100.1~500.02947125.4Solo para montaje superior30114
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarBrida[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.100.1~500.02946925.4Solo para montaje superior30117
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-EstándarBrida[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.500.1~500058896.838.1Solo para montaje superior30121
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Con la primaveraBrida[Acero] Placa de acero laminado en frío[Acero] Bola de acero para rodamientos de bolas.500.1~500058812038.1Solo para montaje superior30122
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-EstándarBrida[Resina] Resina de nylonResina de melamina50.1~100.0985325.4Solo para montaje superior30127

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico