(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perilla moleteada de mango largo - A-176

Perilla moleteada de mango largo - A-176
  • Descuento por volumen

[Información del Producto]
· <Elementos comunes>
· Forma detallada: estriado
· Forma del orificio de montaje: ninguno
· Forma básica: perno de apretamiento manual
· Materiales: barra de latón de corte libre
· Tratamiento de superficies: revestimiento de cromo
· Tipo rosca de cresta: métrica gruesa
· Forma de la punta: punta cónica
· Forma adicional: arandela cautiva
· Unidad de venta: individual (se puede comprar en unidades individuales)
· Aplicación: estándar. </common>

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-176-15

 
Número de Parte
A-176-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Longitud L (mm) 21 Pitch(mm) 1
Forma detallada Moleteado Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual
Material Barra de latón de corte libre Tratamiento de superficies Cromado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar L2(mm) 13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-176-15 de la serie Perilla moleteada de mango largo - A-176.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico