(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos cautivos - punta plana, acero inoxidable

Tornillos cautivos - punta plana, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable
· Forma de la punta: Plano
· Tamaño: M16 X 17
· Resistente al calor / resistente a productos químicos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1129-16

 
Número de Parte
B-1129-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 16 Longitud L (mm) 17 Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma detallada Estándar Material Material de acero inoxidable Tratamiento de superficies Esmerilado de cilindro
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Resistente al calor / Resistencia química

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1129-16 de la serie Tornillos cautivos - punta plana, acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico