(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte grande para puertas B-25

Soporte grande para puertas B-25
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero laminado en frío

PDF

 
Número de Parte
B-25-1
B-25-2
B-25-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Longitud L en Extención
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10147030810079
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-98027910080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-49018110081

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico