(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Flat Type One-Touch Stay B-38 para marquesinas

Flat Type One-Touch Stay B-38 para marquesinas
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero laminado en frío

PDF

 
Número de Parte
B-38-1-L
B-38-1-R
B-38-2-L
B-38-2-R
B-38-3-L
B-38-3-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10216Para el lado izquierdo10114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10216Para el lado derecho10115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121Para el lado izquierdo10116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121Para el lado derecho10117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104Para el lado izquierdo10118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104Para el lado derecho10119

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico