(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Estancia grande de un toque para toldos B-580-0

Estancia grande de un toque para toldos B-580-0
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Longitud L en extensión (mm): 351.5
· Dimensión de carrera S (mm): 99
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes

PDF

 
Número de Parte
B-580-0-L
B-580-0-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para el lado izquierdo10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para el lado derecho12786

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Carrera de cancelación Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc Carga permisible(N) 784 Longitud L en Extención(mm) 351.5
Stroke S(mm) 99

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico