(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte giratorio para dosel de acero inoxidable B-1453

Soporte giratorio para dosel de acero inoxidable B-1453
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: CorrederaAgujero ranurado
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

 
Número de Parte
B-1453-1-L
B-1453-1-R
B-1453-2-L
B-1453-2-R
B-1453-3-L
B-1453-3-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara el lado derecho • Para el lado izquierdo L1
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo27710804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado derecho27710805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo19810806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado derecho19810807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo15010808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Para el lado derecho15010809

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Ranura deslizante
Tope Parar en estado completamente abierto Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico