(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte deslizante para tapa superior de acero inoxidable B-1455

Soporte deslizante para tapa superior de acero inoxidable B-1455
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Varios pasos (3 o más pasos)
· Liberación del tapón: Perilla

PDF

 
Número de Parte
B-1455-1
B-1455-2
B-1455-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035414710813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030412210814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102529610815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Tipo de etapas múltiples (tres o más etapas) Liberación de tapón Mando Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de Bead Shot Carga permisible(N) 490

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico