(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Estancia para tapa de acero inoxidable B-1040

Estancia para tapa de acero inoxidable B-1040
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Un toque

PDF

 
Número de Parte
B-1040-1-L
B-1040-1-R
B-1040-3-L
B-1040-3-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200Para el lado izquierdo11803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200Para el lado derecho11804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105Para el lado izquierdo13010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105Para el lado derecho13011

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Un toque Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Carga permisible(N) 145

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico