(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de servicio pesado de acero inoxidable B-1456

Soporte de servicio pesado de acero inoxidable B-1456
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Acero inoxidable

PDF

 
Número de Parte
B-1456-1-L
B-1456-1-R
B-1456-2-L
B-1456-2-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Liberación de tapón Longitud L en Extención
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Desbloqueo de alambre Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Un toque538Para el lado izquierdoNinguno10816
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

Un toque538Para el lado derechoNinguno10817
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Un toque430Para el lado izquierdoNinguno11846
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Un toque430Para el lado derechoNinguno11847

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Material del cuerpo Acero inoxidable Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico