(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Atornillador para ventana de acero inoxidable B-1452

Atornillador para ventana de acero inoxidable B-1452
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Otros
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: CorrederaAgujero ranurado
· Tapón: Varios pasos (3 o más pasos)
· Liberación del tapón: tornillo de mariposa

PDF

 
Número de Parte
B-1452-1
B-1452-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10803

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para ventana Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Ranura deslizante
Tope Tipo de etapas múltiples (tres o más etapas) Liberación de tapón Tornillo de mariposa Material del cuerpo Acero inoxidable
Tratamiento superficial del cuerpo Pulido Carga permisible(N) 294

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico