(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de acero inoxidable para cubierta frontal B-1458

Soporte de acero inoxidable para cubierta frontal B-1458
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura hacia abajo
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Acero inoxidable

PDF

 
Número de Parte
B-1458-1
B-1458-2
B-1458-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCódigo de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura frontal Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Acero inoxidable
Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de la línea del cabello Carga permisible(N) 196

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico