(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable One-Touch Stay B-1223

Acero inoxidable One-Touch Stay B-1223
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: apertura hacia arriba
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Golpe de liberación

PDF

 
Número de Parte
B-1223-11-L
B-1223-11-R
B-1223-12-L
B-1223-12-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10270100Para el lado izquierdo12795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10270100Para el lado derecho12796
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019560Para el lado izquierdo12797
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019560Para el lado derecho12798

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Carrera de cancelación Material del cuerpo Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de la línea del cabello Carga permisible(N) 147

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico