(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Par de torsión unidireccional B-490

Par de torsión unidireccional B-490
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Cuerpo material: Resina
· Capacidad máxima de carga de retención (n): 78

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-490

 
Número de Parte
B-490
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Ninguno Material del cuerpo Poliacetal Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Carga permisible(N) 78 Código de producto 11861

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-490 de la serie Par de torsión unidireccional B-490.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico