(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abridor de cerradura de acero inoxidable Stay B-1469

Abridor de cerradura de acero inoxidable Stay B-1469
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura hacia abajo
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Presionar el botón

PDF

 
Número de Parte
B-1469-1
B-1469-2
B-1469-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35013511418
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

30011011419
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2508511420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura frontal Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Presionar el botón Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Pulido Carga permisible(N) 392

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico