(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tope de pie de acero inoxidable Stay B-1482

Tope de pie de acero inoxidable Stay B-1482
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: estancia del pie
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Un toque

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1482

 
Número de Parte
B-1482
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Estancia del pie
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Un toque Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Código de producto 13162

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1482 de la serie Tope de pie de acero inoxidable Stay B-1482.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico