(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mesa de acero inoxidable Stay B-1485

Mesa de acero inoxidable Stay B-1485
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: apertura hacia arriba
· Longitud L en extensión (mm): 345
· Dimensión de carrera S (mm): 145
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1485

 
Número de Parte
B-1485
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Mando Material del cuerpo Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Carga permisible(N) 490 Longitud L en Extención(mm) 345
Stroke S(mm) 145 Código de producto 11830

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1485 de la serie Mesa de acero inoxidable Stay B-1485.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico