(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura de seguridad de acero inoxidable Stay B-1474

Cerradura de seguridad de acero inoxidable Stay B-1474
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: apertura hacia arriba
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Presionar el botón

PDF

 
Número de Parte
B-1474-1-L
B-1474-1-R
B-1474-2-L
B-1474-2-R
B-1474-3-L
B-1474-3-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400148Para el lado izquierdo11398
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400148Para el lado derecho11399
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030098Para el lado izquierdo11400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030098Para el lado derecho11401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020048Para el lado izquierdo11402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020048Para el lado derecho11403

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia arriba Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Presionar el botón Material del cuerpo Placa de acero inoxidable (SUS316)
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Carga permisible(N) 392

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico