(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tope de acero inoxidable Stay B-1145

Tope de acero inoxidable Stay B-1145
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: CorrederaAgujero ranurado
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Un toque

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-1145-A

 
Número de Parte
B-1145-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Ranura deslizante
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Un toque Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Código de producto 13074

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-1145-A de la serie Tope de acero inoxidable Stay B-1145.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico