(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toldo de acero inoxidable con tapón B-1570 N

Toldo de acero inoxidable con tapón B-1570 N
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Varios pasos (3 o más pasos)
· Cuerpo material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

 
Número de Parte
B-1570N-L
B-1570N-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo13122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado derecho13123

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Tipo de etapas múltiples (tres o más etapas) Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Carga permisible(N) 147

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico