(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Quédese con el tapón para puertas pesadas B-450

Quédese con el tapón para puertas pesadas B-450
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero laminado en frío

PDF

 
Número de Parte
B-450-0
B-450-1
B-450-2
B-450-3
B-450-W-0-L
B-450-W-0-R
B-450-W-1-L
B-450-W-1-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLiberación de tapón Carga permisible
(N)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Longitud cuando se extiende L3 Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin cables1470Combinación izquierda y derecha39510449
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Sin cables1470Combinación izquierda y derecha34310450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cables980Combinación izquierda y derecha28010451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Sin cables980Combinación izquierda y derecha20010452
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Alambres1470Para el lado izquierdo39513124
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Alambres1470Para el lado derecho39513125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Alambres1470Para el lado izquierdo34313126
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Alambres1470Para el lado derecho34313127

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío Tratamiento superficial del cuerpo Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico