(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Canopy Stay con Auto Stopper B-20-B

Canopy Stay con Auto Stopper B-20-B
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero laminado en frío

PDF

 
Número de Parte
B-20-B-1-L
B-20-B-1-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado izquierdo12749
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para el lado derecho12750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Pabellón Tipo de estancia Rotación Tipo de rotación Solapa
Tope Parar en estado completamente abierto Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío Tratamiento superficial del cuerpo Cromado
Carga permisible(N) 196

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico