(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón 90 ° B-893

Tapón 90 ° B-893
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura horizontal
· Tipo de estancia: Soporte de parada de inclinación
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Cuerpo material: Placa de acero laminado en frío
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-893

 
Número de Parte
B-893
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Para puerta (apertura lateral) Tipo de estancia Inclinación detenida estancia Tope Parar en estado completamente abierto
Liberación de tapón Ninguno Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc
Código de producto 11688

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-893 de la serie Tapón 90 ° B-893.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico