(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corredera compacta - carga ultra pesada K-216.

Corredera compacta - carga ultra pesada K-216.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de diapositiva
· Clasificación de carga (cuando se usa 2)[clasificación] (n): Up to 5000
· Número de paso del carril: 3
· Material del carril: Materiales de trefilado de acero al carbono.
· Tratamiento superficial del carril: Cromato

PDF

 
Número de Parte
K-216-1200
K-216-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

12001200~150031481
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

800800~80031480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Materiales de dibujo de acero al carbono Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Carga permitida (cuando se usa 2)(N) 4900 Altura H(mm) 36 Ancho W(mm) 65
Número de paso ferroviario 3 Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) ~5000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico